??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BES 12,0-KB-5-F
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Technique de fixation
Nomenclature
BALLUFF BES 12,0-KB-5-F
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BAM00CH
TC
Désignation de l'article
BES 12,0-KB-5-F
PX
Vue Produit
42914_00
GR
Diamètre 3,5 mm
mm
POS
Position
mm
MOUNTING
Montage
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
ICON
W
Poids
0.010 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
39263000
MANUALDE
Manuel FR
MANUALEN
Manuel FR
DESCRIPT
Description
Version = Mounting block, Use = for sensors Ø12 mm, For M12 sensors, Material = PC, Dimension = 30 x 18 x 24 mm, Mounting part = Clamps
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code